(CN) 丹佛斯中国
传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 

Frequency Converters

VLT® HVAC Drive FC 100

Danfoss VLT® HVAC 变频器是一款专门用于通风,供热和制冷应用的变频器,适用于宽泛的功率范围并配有多种选件功能, Danfoss VLT® HVAC 变频器以最低成本提供定制化的产品。

VLT® AQUA Drive FC 200

Danfoss VLT® AQUA 变频器是一款专门用于供水和污水处理应用的变频器。 VLT® AQUA 变频具有多种强大的标准功能和可选功能,可最大程度上降低供水和污水处理应用的总体拥有成本。

VLT® AutomationDrive FC 300

 VLT®  AutomationDrive 代表了一种变频器理念,即,通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。
VLT AutomationDrive 所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。
它拥有可以配置并且易于操作的界面,支持本地语言和字符。

在 VLT®  AutomationDrive 系列中,我们借助智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性,让变频器操作...

VLT® 2800 Series

VLT® 2800 系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。可以选配电动机线圈、射频干扰滤波器、LC+1B 滤波器等组件。

VLT 2800 是一款高级的通用型变频器,易于操作。

其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。其安装和维护都非常快捷方便。

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive 是一种通用变频器,可以控制功率高达 7.5 kW 的交流电动机。 它是一种超
强可靠的小型变频器。 符合 RoHS 标准 VLT® Micro Drive 是按照环保要求生产的,符合
RoHS 指令。 适用于以下领域的完美产品:   工业应用   HVAC 应用   OEM